Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL ключі, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Product line08
Zone controlNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїECL ключі
Кількість клапанів з електроприводом3
Кількість контурів DHW1
Кількість контурів опалення2
Характеристики виробу
Значення
Кількість насосів5
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
ОписECL APPLICATION KEY P348
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система накопичувального бака гарячої водиТак
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним бакомНі
Тип продуктуP348
Швидкісна система гарячого водопостачанняНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.333 Kilogram
Bага нетто0.009 Kilogram
Об'єм0.054 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми