ECL ключі, P314
087H3841
087H3841
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY P314 |
| Product line | 08 |
| Zone control | No |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | ECL ключі |
| Кількість клапанів з електроприводом | 2 |
| Кількість контурів DHW | 0 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість контурів опалення | 0 |
| Кількість насосів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номер досьє SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Система накопичувального бака гарячої води | Ні |
| Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним баком | Ні |
| Тип продукту | P314 |
| Швидкісна система гарячого водопостачання | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.204 Kilogram |
| Bага нетто | 0.005 Kilogram |
| Об'єм | 1.114 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104082042 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |