Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Product line08
Zone controlYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїECL ключі
Кількість клапанів з електроприводом6
Кількість контурів DHW0
Характеристики виробу
Значення
Кількість контурів опалення6
Кількість насосів6
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система накопичувального бака гарячої водиНі
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним бакомНі
Тип продуктуP302
Швидкісна система гарячого водопостачанняНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.146 Kilogram
Bага нетто0.005 Kilogram
Об'єм1.152 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми