Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL ключі, A367

087H3825

Ключ прикладної програми A367 DE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367 DE
Product line08
Zone controlNo
Висота упаковки [мм]0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Глибина упаковки [мм]0 мм
Група продукціїECL ключі
ДозволиCE
Кількість клапанів з електроприводом2
Кількість контурів DHW1
Кількість контурів опалення2
Кількість на формат упаковки7 шт.
Характеристики виробу
Значення
Кількість насосів5
Конструкціянезакріплений
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
ОписКлюч прикладної програми A367 DE
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Сертифікація CEYes
Система накопичувального бака гарячої водиТак
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним бакомНі
Тип продуктуA367
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Швидкісна система гарячого водопостачанняНі
Ширина упаковки [мм]0 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.36 Кілограм
Bага нетто0.155 Кілограм
Об'єм1.12 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104033334
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми