ECL ключі, A302
087H3819
ECL ключ A302. Погодозалежне зональне регулювання температури подачі.
087H3819
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A302 |
| Product line | 08 |
| Zone control | Yes |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | ECL ключі |
| Кількість клапанів з електроприводом | 3 |
| Кількість контурів DHW | 0 |
| Кількість контурів опалення | 6 |
| Кількість на формат упаковки | 7 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість насосів | 2 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номер досьє SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Опис | ECL ключ A302. Погодозалежне зональне регулювання температури подачі. |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Система накопичувального бака гарячої води | Ні |
| Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним баком | Ні |
| Тип продукту | A302 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Швидкісна система гарячого водопостачання | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.186 Кілограм |
| Bага нетто | 0.152 Кілограм |
| Об'єм | 1.152 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047720 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |