Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL ключі, A267

087H3828

ECL ключ A267 DE. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення і 1 котлі системи ГВП.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A267 DE
Product line08
Zone controlNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїECL ключі
Кількість клапанів з електроприводом2
Кількість контурів DHW1
Кількість контурів опалення2
Кількість на формат упаковки7 шт.
Характеристики виробу
Значення
Кількість насосів4
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
ОписECL ключ A267 DE. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення і 1 котлі системи ГВП.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система накопичувального бака гарячої водиТак
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним бакомНі
Тип продуктуA267
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Швидкісна система гарячого водопостачанняНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.356 Кілограм
Bага нетто0.005 Кілограм
Об'єм1.095 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104038056
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми