Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Ключі для ECL 2XX

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Product line08
Zone controlNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїECL ключі
Кількість клапанів з електроприводом3
Кількість контурів DHW0
Кількість контурів опалення3
Характеристики виробу
Значення
Кількість насосів3
Номер досьє SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
ОписECL ключ A201 DE. Погодозалежне регулювання температури подачі в системі опалення.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система накопичувального бака гарячої водиНі
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним бакомНі
Тип продуктуA201
Швидкісна система гарячого водопостачанняНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.3 Кілограм
Bага нетто0.3 Кілограм
Об'єм1.152 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми