Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL ключі, A247

087H3822

Ключ прикладної програми A247/347 DE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE
Product line08
Zone controlNo
Висота упаковки [мм]0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Глибина упаковки [мм]0 мм
Група продукціїECL ключі
ДозволиCE
Кількість клапанів з електроприводом2
Кількість контурів DHW1
Кількість контурів опалення1
Характеристики виробу
Значення
Кількість насосів4
Конструкціянезакріплений
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
ОписКлюч прикладної програми A247/347 DE
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Сертифікація CEYes
Система накопичувального бака гарячої водиТак
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним бакомТак
Тип продуктуA247
Швидкісна система гарячого водопостачанняНі
Ширина упаковки [мм]0 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.396 Кілограм
Bага нетто0.1 Кілограм
Об'єм1.152 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104033310
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми