Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL ключі, A230

087H3820

ECL ключ A230 DE. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Вітрова компенсація. Регулювання в контурі охолодження.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Product line08
Zone controlNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїECL ключі
Кількість клапанів з електроприводом1
Кількість контурів DHW0
Кількість контурів опалення1
Кількість на формат упаковки7 шт.
Характеристики виробу
Значення
Кількість насосів1
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
ОписECL ключ A230 DE. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Вітрова компенсація. Регулювання в контурі охолодження.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система накопичувального бака гарячої водиНі
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним бакомНі
Тип продуктуA230
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Швидкісна система гарячого водопостачанняНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.43 Кілограм
Bага нетто0.005 Кілограм
Об'єм1.075 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми