Терморегулятори, DEVIreg™ Touch – білий (обмежені мови), Тип датчика: Повітря + Підлога
140F1068
Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорний екран
140F1068
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.000 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.000 |
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Devireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/TR/IT |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 16 A |
| Вага елемента живлення | 0 г |
| Висота [мм] | 85 мм |
| Висота упаковки [мм] | 85 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 5 роки |
| Гарантія [Рік] | 5 |
| Глибина [мм] | 24 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 140 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Так |
| Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] | 2 x 2.5 |
| Дозволи | UkrTESTCE |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 0.40 Вт |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Клас захисту IP елемента | 21 |
| Клас захисту IP терморегулятора | 21 |
| Клас програмного забезпечення | A |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 41112209 |
| Колір | Білий RAL 9010 |
| Компанія сертифікації | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Місце для батарейок | Так |
| Монтаж DIN | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Обмежувач макс. температури [°C] [мін.] | 20 °C |
| Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] | 10 °C |
| Обмежувач температури [°C] [макс.] | 45 °C |
| Обмежувач температури [°C] [мін.] | 5 °C |
| Опис | DEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR |
| Опис продукту | DEVIreg™ Touch – білий (обмежені мови) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Резервний елемент живлення | Так |
| Релейний перемикач | 1-полюсний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система сумісної рамки | Так |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Температура – кімната [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура – кімната [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура – підлога [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура – підлога [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 30 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип акамулятора чи назва | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Тип датчика | Повітря + Підлога |
| Тип дисплея | Сенсорний екран |
| Тип продукту | DEVIreg™ Touch |
| Тип регулювання | ШІМ |
| Тип сумісного стороннього датчика | Так |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 15кОм / 25°C |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина [мм] | 85.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 95 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.242 Кілограм |
| Bага нетто | 0.24 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.131 Літр |
| EAN/UPC | 5703466225592 |