Терморегулятори, Тип датчика: Повітря + Підлога
140F1173
Температура – підлога [°C]: 5 - 35, Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: з підсвічуванням
140F1173
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.001 |
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | DEVIreg Solo (Black) |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 16 A |
| Вага елемента живлення | 1 г |
| Висота [мм] | 85 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 рокиFor local conditions, please refer to the warranty document |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [мм] | 32 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Так |
| Дозволи | CE |
| Доступна EPD | Yes |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 1.00 Вт |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Клас захисту IP елемента | 21 |
| Класифікація UL | No |
| Колір | Чорний |
| Місце для батарейок | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Монтаж DIN | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Опис | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Опис продукту | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)-I7(c)-V |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура – кімната [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура – кімната [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура – підлога [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура – підлога [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 60 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -25 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип акамулятора чи назва | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Тип датчика | Повітря + Підлога |
| Тип дисплея | з підсвічуванням |
| Тип продукту | DEVIreg™ Solo |
| Тип регулювання | ШІМ |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 15кОм / 25°C |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина [мм] | 85.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 230 Грам |
| Bага нетто | 160 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.882 Літр |
| EAN/UPC | 5703466253908 |