Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Терморегулятори, Тип датчика: Повітря + Підлога

140F1172

Температура – підлога [°C]: 5 - 35, Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: з підсвічуванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Вага елемента живлення1 г
Висота [мм]85 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 2 рокиFor local conditions, please refer to the warranty document
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]32 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]1.00 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP елемента21
Класифікація ULNo
КолірБілий
Місце для батарейокТак
Характеристики виробу
Значення
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписDEVIreg™ Solo (White)
Опис продуктуDEVIreg™ Solo (White)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)-I7(c)-V
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]35 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]35 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип продуктуDEVIreg™ Solo
Тип регулюванняШІМ
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина [мм]85.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто230 Грам
Bага нетто160 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.882 Літр
EAN/UPC5703466253885