Терморегулятори, DEVIreg™ Room, Тип датчика: Повітря + Підлога
140F1165
Температура – підлога [°C]: 4 - 45, Температура – кімната [°C]: 4 - 35, Тип дисплея: LED
140F1165
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.000 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.000 |
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ??????/ DEVIreg Room Bluetooth ?????.??? |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 16 A |
| Висота [мм] | 85 мм |
| Висота упаковки [мм] | 80 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [мм] | 24 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 95 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Ні |
| Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] | 2 x 2.5 |
| Дозволи | CEUkrTESTEAC |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 0.20 Вт |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Клас захисту IP елемента | 21 |
| Клас програмного забезпечення | A |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 41112209 |
| Колір | Білий RAL 9016 |
| Компанія сертифікації | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Місце для батарейок | Так |
| Монтаж DIN | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Electrical floor heating thermostat |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Номер досьє SCIP | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Обмежувач макс. температури [°C] [мін.] | 5 °C |
| Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] | 4 °C |
| Опис | DEVIreg Room Polar white |
| Опис продукту | DEVIreg™ Room Polar white |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c)7(c)-I |
| Резервний елемент живлення | Так |
| Релейний перемикач | 1-полюсний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система сумісної рамки | Так |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Температура – кімната [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура – кімната [°C] [мін.] | 4 °C |
| Температура – підлога [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура – підлога [°C] [мін.] | 4 °C |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 60 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -25 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип акамулятора чи назва | Supercapacitor |
| Тип датчика | Повітря + Підлога |
| Тип дисплея | LED |
| Тип індикатора | LED |
| Тип продукту | DEVIreg™ Room |
| Тип регулювання | ШІМ |
| Тип сумісного стороннього датчика | Так |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 15кОм / 25°C |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина [мм] | 85.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 95 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 204 Грам |
| Bага нетто | 153 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.722 Літр |
| EAN/UPC | 5703466252147 |