Терморегулятори, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 32A |
| Висота [мм] | 110 мм |
| Висота упаковки [мм] | 122 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [мм] | 70 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 70 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Так |
| Дозволи | CEEAC |
| Застосування | Гаряче водопостачання |
| Клас захисту IP елемента | 40 |
| Класифікація UL | No |
| Колір | Чорний |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компанія сертифікації | CEEAC |
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж DIN | Так |
| Опис | DEVIreg™ Hotwater |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Резервний елемент живлення | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 60 °C |
| Робоча температура [°C] [мін.] | -20 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 125 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 85 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -30 °C |
| Тип датчика | NTC |
| Тип дисплея | з підсвічуванням |
| Тип продукту | DEVIreg™ Hotwater |
| Ширина [мм] | 138.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 138 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.2 Кілограм |
| Bага нетто | 0.512 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.08 Літр |
| EAN/UPC | 5703466249680 |