Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Терморегулятори, DEVIreg Display Connect, Тип датчика: Повітря + Підлога

140F1162

Температура – підлога [°C]: 4 - 45, Температура – кімната [°C]: 4 - 35, Тип дисплея: LED

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description?????????????? DEVIreg Display Connect
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Висота [мм]85 мм
Висота упаковки [мм]80 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік]5
Глибина [мм]24 мм
Глибина упаковки [мм]95 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.20 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP елемента21
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC41112209
КолірRAL 9016
Компанія сертифікаціїIntertek SemkoUkrTESTEAC
Місце для батарейокНі
Монтаж DINНі
Назва виробу в досьє SCIPDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.]5 °C
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.]4 °C
ОписDEVIreg Display Connect
Опис продуктуDEVIreg™ Display Connect
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Резервний елемент живленняТак
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Сертифікація CEYes
Система сумісної рамкиТак
Ступінь забруднення2
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]4 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]4 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]35 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяLED
Тип індикатораLED
Тип продуктуDEVIreg Display Connect
Тип регулюванняШІМ
Тип сумісного стороннього датчикаТак
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина [мм]85.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто204 Грам
Bага нетто153 Грам
Об'єм0.722 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми