Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Терморегулятори, Тип датчика: Підлога

140F1164

Температура – підлога [°C]: 4 - 45, Тип дисплея: LED

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.000
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.000
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description????????. DEVIreg Basic Bluetooth ???. ?
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Висота [мм]85 мм
Висота упаковки [мм]80 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]24 мм
Глибина упаковки [мм]95 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
ДозволиCEUkrTESTEAC
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.20 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення0
Клас захисту IP елемента21
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
КолірRAL 9016
Компанія сертифікаціїIntertek SemkoUkrTESTEAC
Місце для батарейокНі
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Номер досьє SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.]5 °C
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.]4 °C
ОписDEVIreg Basic Polar white
Опис продуктуDEVIreg™ Basic Polar white
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Резервний елемент живленняНі
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Сертифікація CEYes
Система сумісної рамкиТак
Ступінь забруднення2
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]4 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]35 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип датчикаПідлога
Тип дисплеяLED
Тип індикатораLED
Тип продуктуDEVIreg Basic
Тип регулюванняШІМ
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина [мм]85.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто194 Грам
Bага нетто142 Грам
Об'єм0.722 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми