Danfoss logo
DEVIreg 530 140F1030,140F1031, 140F1032  L

Терморегулятори, DEVIreg™ 530, JUSSI, Тип датчика: Підлога

140F1032

Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDevireg 530, JUSSI
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]15 A
Висота [мм]85 мм
Висота упаковки [мм]85 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Гістерзіс (+/-)0.40
Глибина [мм]36 мм
Глибина упаковки [мм]140 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
ДозволиUkrTESTCE
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.25 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
Клас захисту IP елемента31
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
Компанія сертифікаціїCEEACUkrTEST
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Монтаж DINНі
Налаштування шкали0 - 6
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписDEVIreg 530, JUSSI
Опис продуктуDEVIreg™ 530, JUSSI
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Ступінь забруднення2
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип датчикаПідлога
Тип дисплеяБез дисплея
Тип індикатораLED
Тип продуктуDEVIreg™ серії 53x
Тип регулюванняГістерезіс
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина [мм]85.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.242 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.131 Літр
EAN/UPC5703466209011