Терморегулятори, Комплект DEVIdry™ Pro, Тип датчика: NTC
19911006
Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорний екран
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Терморегулятори
19911006
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 2-полюсний вимикач | Так |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Набір Devidry Pro Kit |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 16 A |
| Висота [мм] | 85 мм |
| Висота упаковки [мм] | 80 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Гістерзіс (+/-) | 0.40 |
| Глибина [мм] | 54 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 280 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Так |
| Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] | 2 x 2.5 |
| Дозволи | CE |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| Клас захисту IP терморегулятора | 21 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 41112209 |
| Колір | Білий RAL 9010 |
| Компанія сертифікації | EAC |
| Комплект приладдя | Інструмент для збірки DEVIdry™ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж DIN | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Обмежувач макс. температури [°C] [мін.] | 20 °C |
| Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.] | 60 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] | 10 °C |
| Опис | Комплект DEVIdry™ Pro, Touch |
| Опис продукту | Комплект DEVIdry™ Pro |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт дозволу | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Температура – кімната [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура – кімната [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура – підлога [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура – підлога [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 30 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип датчика | NTC |
| Тип дисплея | Сенсорний екран |
| Тип індикатора | LED |
| Тип продукту | DEVIdry™ Kit |
| Тип регулювання | Гістерезіс |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 15кОм / 25°C |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина [мм] | 85.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 230 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.808 Кілограм |
| Bага нетто | 0.8 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 5.152 Літр |
| EAN/UPC | 5703466194515 |