Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Product line21
Висота [мм]50 мм
Висота монтажу [мм] [мін.]600 мм
Висота упаковки [мм]150 мм
Глибина [мм]2000 мм
Глибина упаковки [мм]50 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Характеристики виробу
Значення
КОД UNSPSC40101819
Колірна фарбаБілий
Компанія сертифікаціїCE
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписElztrip EZ115 1500 Вт 230 В, Моно-панель
Опис продуктуElztrip EZ115
Сертифікація CEYes
Тип продуктуІнфрачервоний обігрівач
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]2000 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.272 Кілограм
Bага нетто7.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм15 Літр
EAN/UPC5703466116753