Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Product line21
Висота [мм]63 мм
Висота монтажу [мм] [мін.]600 мм
Висота упаковки [мм]430 мм
Глибина [мм]336 мм
Глибина упаковки [мм]90 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101819
Колірна фарбаБілий
Компанія сертифікаціїCE
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC400 В
ОписEZ336 3600Вт 400В, 3 фіксовані панелі
Опис продуктуElztrip EZ336
Сертифікація CEYes
Тип продуктуІнфрачервоний обігрівач
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]1700 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.6 Кілограм
Bага нетто14.454 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм65.79 Літр
EAN/UPC5703466175040