Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Product line21
Висота [мм]64 мм
Висота монтажу [мм] [мін.]600 мм
Висота упаковки [мм]70 мм
Глибина [мм]282 мм
Глибина упаковки [мм]90 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Характеристики виробу
Значення
КОД UNSPSC40101819
Колірна фарбаБілий
Компанія сертифікаціїCE
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписEZ222 2100Вт 230В, 2 фіксовані панелі
Опис продуктуElztrip EZ222
Сертифікація CEYes
Тип продуктуІнфрачервоний обігрівач
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]1540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.5 Кілограм
Bага нетто11.385 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм9.702 Літр
EAN/UPC5703466116692