Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Product line21
Висота [мм]64 мм
Висота монтажу [мм] [мін.]600 мм
Висота упаковки [мм]290 мм
Глибина [мм]1221 мм
Глибина упаковки [мм]65 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Характеристики виробу
Значення
КОД UNSPSC40101819
Колірна фарбаБілий
Компанія сертифікаціїCE
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC400 В
ОписEZ21731 (400В2) 1700Вт 400В, 2 фіксовані панелі
Опис продуктуElztrip EZ21731
Сертифікація CEYes
Тип продуктуІнфрачервоний обігрівач
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]1260 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.2 Кілограм
Bага нетто9.108 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм23.751 Літр
EAN/UPC5703466116685