Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEZ212 1200W 230V, 2 fixed panel
Product line21
Висота [мм]64 мм
Висота монтажу [мм] [мін.]600 мм
Висота упаковки [мм]290 мм
Глибина [мм]282 мм
Глибина упаковки [мм]80 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Характеристики виробу
Значення
КОД UNSPSC40101819
Колірна фарбаБілий
Компанія сертифікаціїCE
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписEZ212 1200Вт 230В, 2 фіксовані панелі
Опис продуктуElztrip EZ212
Сертифікація CEYes
Тип продуктуІнфрачервоний обігрівач
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]940 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.3 Кілограм
Bага нетто7.227 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм21.808 Літр
EAN/UPC5703466116654