Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800Вт 230В, 2 фіксовані панелі

95002090

Application: Other heating
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Інфрачервоний обігрівач

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Product line21
Висота [мм]64 мм
Висота монтажу [мм] [мін.]600 мм
Висота упаковки [мм]290 мм
Глибина [мм]282 мм
Глибина упаковки [мм]70 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Характеристики виробу
Значення
КОД UNSPSC40101819
Колірна фарбаБілий
Компанія сертифікаціїCE
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписEZ208 800Вт 230В, 2 фіксовані панелі
Опис продуктуElztrip EZ208
Сертифікація CEYes
Тип продуктуІнфрачервоний обігрівач
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]730 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.2 Кілограм
Bага нетто5.148 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм14.819 Літр
EAN/UPC5703466116630