DEVItronic™, 160 Вт, Напруга живлення [В] AC: 240, 250 мм
60802451
Application: Other heating
60802451
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo |
| Product line | 21 |
| Висота [мм] | 250 мм |
| Висота упаковки [мм] | 40 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [мм] | 33 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 285 мм |
| Група продукції | Інша продукція для систем теплопостачання |
| Довжина [м] | 0.03 м |
| Дозволи | CE |
| Застосування | Other heating |
| Кількість провідників холодного кінця | 2 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту IP елемента | 55 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 40101830 |
| Колірна фарба | Чорний |
| Компанія сертифікації | Intertek Semko |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 240 В |
| Опис | DEVItronic 160Вт 240В 250мм 50° Termo |
| Опис продукту | DEVItronic™ |
| Потужність обігріву [Вт] | 160 Вт |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | DEVItronic™ |
| УФ-захист | Так |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина [мм] | 116.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 125 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.82 Кілограм |
| Bага нетто | 0.812 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.425 Літр |
| EAN/UPC | 5703435011034 |