Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 Вт, Напруга живлення [В] AC: 220 - 440, 100 мм

60802113

Application: Other heating

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVItronic 20W 220-440V 10degC 100mm IP5
Product line21
Висота [мм]100 мм
Висота упаковки [мм]40 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]33 мм
Глибина упаковки [мм]130 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
Довжина [м]0.03 м
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елемента55
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Колірна фарбаЧорний
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]440 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписDEVItronic 20Вт 220-440В 10°C 100мм IP5
Опис продуктуDEVItronic™
Потужність обігріву [Вт]20 Вт
Сертифікація CEYes
Тип продуктуDEVItronic™
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина [мм]116.00 мм
Ширина упаковки [мм]125 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.36 Кілограм
Bага нетто0.356 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.65 Літр
EAN/UPC5703435010587