DEVItemp 106T 6кВт TP1A 3x400В
69811537
Application: Other heating
69811537
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Тепловентилятор 106Т, 6 кВт |
| Product line | 21 |
| Висота [мм] | 435 мм |
| Висота упаковки [мм] | 460 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [мм] | 420 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 390 мм |
| Група продукції | Інша продукція для систем теплопостачання |
| Довжина [м] | 0.42 м |
| Дозволи | CE |
| Застосування | Other heating |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 40101604 |
| Компанія сертифікації | CE |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 400 В |
| Опис | DEVItemp 106T 6кВт TP1A 3x400В |
| Опис продукту | DEVItemp™ |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | DEVItemp™ |
| У межах WEEE | Так |
| УФ-захист | Так |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина [мм] | 410.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 420 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15 Кілограм |
| Bага нетто | 14.85 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 75.348 Літр |
| EAN/UPC | 5703464010626 |