Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Білий, Напруга живлення [В] AC: 230, 20 Вт

98806144

Application: Other heating
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : DEVIrail™

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionСушарка 20Вт біла
Product line21
Висота [мм]290 мм
Висота упаковки [мм]125 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина [мм]125 мм
Глибина упаковки [мм]585 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Характеристики виробу
Значення
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиБілий
Компанія сертифікаціїCE
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписDEVIrail H20H Білий 20Вт 230В
Опис продуктуРУШНИКОСУШАРКА, БІЛА 20 ВТ
Потужність обігріву [Вт]20 Вт
Сертифікація CEYes
Тип продуктуDEVIrail™
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]290 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.51 Кілограм
Bага нетто1.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм21.206 Літр
EAN/UPC5703464010268