Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Хром, Напруга живлення [В] AC: 230, 40 Вт

98804958

Application: Other heating
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : DEVIrail™

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionСушарка 40Вт хром
Product line21
Висота [мм]450 мм
Висота упаковки [мм]125 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина [мм]125 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
ДозволиCE
ЗастосуванняOther heating
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Колір зовнішньої оболонкиХром
Компанія сертифікаціїCE
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписDEVIrail™ H40C, хром 40 Вт 230 В
Опис продуктуРУШНИКОСУШАРКА, ХРОМ 40 ВТ
Потужність обігріву [Вт]40 Вт
Сертифікація CEYes
Тип продуктуDEVIrail™
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]450 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.24 Кілограм
Bага нетто2.22 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм23.28 Літр
EAN/UPC5703435010952