Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028 F

Нагрівальні мати, DEVIdry™, 100 Вт/м², 4.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

89300026

Тип кабелю: Одножильний кабель, Ширина мату [м]: 1, Довжина мату [м]: 4
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Нагрвальні мати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionНагр. мат Devidry 100, 4 м2
Product line21
Висота упаковки [мм]250 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік]5
Глибина упаковки [мм]1050 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Довжина мату [м]4.00 м
ДозволиCE
ЗастосуванняFloor heating
Звукоізоляція [дБ]17 дБ
Зона покриття [м²]4.00 м²
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Компанія сертифікаціїCE
Комплект приладдяNo
Матеріал ізоляціїPP-Foam
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписDEVIdry 100 4м² 340Вт 230В
Опис продуктуDEVIdry™ 100
Опір кабелю [Ом]156.0000 Ом
Порізка у розмірНі
Поточний [A] [макс.]10.0 А
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]340 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Термічний опір [Вт/м²К]8 БТо/год-фут²Â°F
Тип кабелюОдножильний кабель
Тип продуктуDEVIdry™
Товщина [мм]8.00 мм
У межах WEEEТак
Холодний кінецьНі
Ширина [мм]1000.00 мм
Ширина мату [м]1.0 м
Ширина упаковки [мм]250 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.1 Кілограм
Bага нетто6.039 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм65.625 Літр
EAN/UPC5703466177891