Нагрівальні мати, DEVIdry™, 100 Вт/м², 3.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230
89300024
Тип кабелю: Одножильний кабель, Ширина мату [м]: 1, Довжина мату [м]: 3
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Нагрвальні мати
89300024
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Нагр. мат Devidry 100, 3 м2 |
| Product line | 21 |
| Висота упаковки [мм] | 250 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 5 роки |
| Гарантія [Рік] | 5 |
| Глибина упаковки [мм] | 1050 мм |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Довжина мату [м] | 3.00 м |
| Дозволи | CE |
| Застосування | Floor heating |
| Звукоізоляція [дБ] | 17 дБ |
| Зона покриття [м²] | 3.00 м² |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 40101830 |
| Компанія сертифікації | CE |
| Комплект приладдя | No |
| Матеріал ізоляції | PP-Foam |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Опис | DEVIdry 100 3м² 240Вт 230В |
| Опис продукту | DEVIdry™ 100 |
| Опір кабелю [Ом] | 220.0000 Ом |
| Порізка у розмір | Ні |
| Поточний [A] [макс.] | 10.0 А |
| Потужність мату [Вт/м²] | 100 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 240 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Термічний опір [Вт/м²К] | 8 БТо/год-фут²Â°F |
| Тип кабелю | Одножильний кабель |
| Тип продукту | DEVIdry™ |
| Товщина [мм] | 8.00 мм |
| У межах WEEE | Так |
| Холодний кінець | Ні |
| Ширина [мм] | 1000.00 мм |
| Ширина мату [м] | 1.0 м |
| Ширина упаковки [мм] | 250 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.747 Кілограм |
| Bага нетто | 4.7 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 65.625 Літр |
| EAN/UPC | 5703466177884 |