Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Нагрівальні мати, DTCE 100T, 100 Вт/м², 2.25 м², Напруга живлення [В] AC: 230

83901900

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 3
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Нагрвальні мати

Рекомендована заміна: 140F1452

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDTCE 100T 2,3m² 0,75x 3m 230V
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]200 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]700 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина мату [м]3.00 м
Довжина холодного кінця [м]6.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]2.25 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>300 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписDTCE 100T 235Вт 230В 0.75x3м
Опис продуктуDTCE 100T
Опір кабелю [Ом]225.0000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]235 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]75 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDTCE 100T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]7.00 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.8 м
Ширина упаковки [мм]200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.8 Кілограм
Bага нетто3.762 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466158210