Нагрівальні мати, DEVIsnow™ 300T, 300 Вт/м², 9.75 м², Напруга живлення [В] AC: 400
83902062
Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 13
83902062
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIsnow 300T 9,7m² 0,75x13m 400V 10m |
| Product line | 21 |
| Без свинцю | Так |
| Висота упаковки [мм] | 190 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішня ізоляція | FEP |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Гарантійний термін | 20-річна повна гарантія на обслуговування |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Глибина упаковки [мм] | 670 мм |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Діаметр кабелю [мм] | 7.0 мм |
| Довжина мату [м] | 13.00 м |
| Довжина холодного кінця [м] | 10.0 м |
| Дозволи | CEEAC |
| Доступна EPD | Yes |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Ground ice and snow melting |
| Зовнішня оболонка | PVC |
| Зона покриття [м²] | 9.75 м² |
| Кількість провідників холодного кінця | 3 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 40101830 |
| Колір зовнішньої оболонки | Чорний |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компанія сертифікації | Intertek Semko |
| Комплект приладдя | No |
| Матеріал фільтру | PEX |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | 450 N |
| Міцність при деформації [N] | >1500 N |
| Напруга живлення [В] AC | 400 В |
| Неробоча температура [°C] [макс.] | 90 °C |
| Опис | DEVIsnow 300T 2890Вт 400В 0.75x13м |
| Опис продукту | DEVIsnow™ 300T |
| Опір кабелю [Ом] | 55.5000 Ом |
| Потужність мату [Вт/м²] | 300 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 2890 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 60 °C |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | DEVIsnow™ 300T |
| Тип холодного кінця | DTCL |
| Товщина [мм] | 7.0 мм |
| УФ-захист | Так |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 0.8 м |
| Ширина упаковки [мм] | 190 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.566 Кілограм |
| Bага нетто | 6.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 24.187 Літр |
| EAN/UPC | 5703466157732 |