Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Нагрівальні мати, DEVIsnow™ 300T, 300 Вт/м², 6.25 м², Напруга живлення [В] AC: 230

83902034

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 12.2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIsnow 300T 6,1m² 0,5x12,2m 230V
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]180 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]470 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина мату [м]12.20 м
Довжина холодного кінця [м]10.0 м
ДозволиCEEAC
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняGround ice and snow melting
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]6.25 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Матеріал фільтруPEX
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]450 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписDEVIsnow 300T 1887Вт 230В 0.5x12.2м
Опис продуктуDEVIsnow™ 300T
Опір кабелю [Ом]28.0000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]300 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]185 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVIsnow™ 300T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]7.0 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]180 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.58 Кілограм
Bага нетто4.53 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм13.294 Літр
EAN/UPC5703466187296