DEVImat 100T 140F0418

Нагрівальні мати, DEVImat™ 70T, 70 Вт/м², 5.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

140F1731

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVImat 70T 5 m² 230V 365W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]590 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]220 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Довжина мату [м]10.00 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]5.00 м²
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Характеристики виробу
Значення
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
ОписDEVImat 70T 350Вт 230В 0,5x10м
Опис продуктуDEVImat™ 70T
Опір кабелю [Ом]145.6000 Ом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потужність мату [Вт/м²]70 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]365 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]115 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVImat™ 70T
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]220 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.97 Кілограм
Bага нетто2.94 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.739 Літр
EAN/UPC5703466247488