Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Нагрівальні мати, DEVImat™ 100T, 100 Вт/м², 12.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

140F0855

Тип кабелю: Двожильний кабель, Комплект приладдя: Перехідник із гнучкою трубкою KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 м, чорний; Датчик кінцевої кришки, мідний, для гнучкої трубки ø6,7, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 24

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.000
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.000
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 1200W 230V 0.5x24m
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Без свинцюТак
Вага елемента живлення0 г
Висота упаковки [мм]590 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]255 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
Довжина мату [м]24.00 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.40 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]12.00 м²
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення1
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Клас захисту IP терморегулятора21
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікаціїCEIntertek Semko
Комплект приладдяDEVIreg™ TouchFlexpipe ø6,7 2,5 м, чорнийПерехідник із гнучкою трубкою KK1-E5Датчик кінцевої кришки, мідний, для гнучкої трубки ø6,7
Місце для батарейокТак
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
Характеристики виробу
Значення
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.]20 °C
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.]10 °C
Обмежувач температури [°C] [макс.]45 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписDEVImat 100T 1200Вт 230В 0.5x24м + DTouch
Опис продуктуКомплект DEVImat™ 100T з DEVIreg™ Touch
Опір кабелю [Ом]44.1000 Ом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]1200 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Резервний елемент живленняТак
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]115 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Система сумісної рамкиТак
Ступінь забруднення2
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяСенсорний екран
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVImat™ 100T
Тип регулюванняШІМ
Тип сумісного стороннього датчикаТак
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]255 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.39 Кілограм
Bага нетто6.326 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм38.885 Літр
EAN/UPC5703466216897