Нагрівальні мати, DEVImat™ 100T, 100 Вт/м², 7.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230
140F0851
Тип кабелю: Двожильний кабель, Комплект приладдя: Перехідник із гнучкою трубкою KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 м, чорний; Датчик кінцевої кришки, мідний, для гнучкої трубки ø6,7, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 14
140F0851
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.000 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.000 |
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | SET DTIF-100 + TOUCH 700W 230V 0.5x14m |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 16 A |
| Без свинцю | Так |
| Вага елемента живлення | 0 г |
| Висота упаковки [мм] | 590 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішня ізоляція | FEP |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Глибина упаковки [мм] | 220 мм |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Діаметр кабелю [мм] | 3.0 мм |
| Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] | 2 x 2.5 |
| Довжина мату [м] | 14.00 м |
| Довжина холодного кінця [м] | 4.0 м |
| Дозволи | CE |
| Доступна EPD | Yes |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 0.40 Вт |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Зовнішня оболонка | PVDF |
| Зона покриття [м²] | 7.00 м² |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Кількість провідників холодного кінця | 2 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Клас захисту IP терморегулятора | 21 |
| Клас програмного забезпечення | A |
| Класифікація UL | No |
| Колір зовнішньої оболонки | ЧЕРВОНИЙ |
| Компанія сертифікації | Intertek Semko |
| Комплект приладдя | DEVIreg™ TouchFlexpipe ø6,7 2,5 м, чорнийПерехідник із гнучкою трубкою KK1-E5Датчик кінцевої кришки, мідний, для гнучкої трубки ø6,7 |
| Місце для батарейок | Так |
| Міцність на розрив [N] | 120 N |
| Міцність при деформації [N] | 600 N |
| Монтаж DIN | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Неробоча температура [°C] [макс.] | 120 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Обмежувач макс. температури [°C] [мін.] | 20 °C |
| Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] | 10 °C |
| Обмежувач температури [°C] [макс.] | 45 °C |
| Обмежувач температури [°C] [мін.] | 5 °C |
| Опис | DEVImat 100T 700Вт 230В 0.5x14м + DTouch |
| Опис продукту | Комплект DEVImat™ 100T з DEVIreg™ Touch |
| Опір кабелю [Ом] | 75.8000 Ом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Потужність мату [Вт/м²] | 100 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 700 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Резервний елемент живлення | Так |
| Релейний перемикач | 1-полюсний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 115 °C |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.0 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система сумісної рамки | Так |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Температура – кімната [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура – кімната [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура – підлога [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура – підлога [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 30 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип акамулятора чи назва | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Тип датчика | NTC |
| Тип дисплея | Сенсорний екран |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | DEVImat™ 100T |
| Тип регулювання | ШІМ |
| Тип сумісного стороннього датчика | Так |
| Тип холодного кінця | DTWB |
| Товщина [мм] | 3.50 мм |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 15кОм / 25°C |
| У межах WEEE | Так |
| УФ-захист | Ні |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 0.5 м |
| Ширина упаковки [мм] | 220 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.03 Кілограм |
| Bага нетто | 3.99 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 22.739 Літр |
| EAN/UPC | 5703466216859 |