Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Нагрівальні мати, DEVImat™ 100T, 100 Вт/м², 2.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

140F0417

Тип кабелю: Двожильний кабель, Комплект приладдя: Flexpipe ø6,7 2,5 м, чорний, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVImat 100T 2m² 230V 200W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]590 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]145 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Довжина мату [м]4.00 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]2.00 м²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek SemkoCE
Комплект приладдяFlexpipe ø6,7 2,5 м, чорний
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
ОписDEVImat™ 100T, 200Вт, 230В, 0,5x4м, із гнучкою трубкою
Опис продуктуSet DEVImat™ 100T
Опір кабелю [Ом]267.0000 Ом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]200 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]115 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVImat™ 100T
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.5 мм
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]145 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.361 Кілограм
Bага нетто1.348 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм12.825 Літр
EAN/UPC5703466203088