DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 Вт/м², 7.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230
140F0475
Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 14
140F0475
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVImat 150T 7m² 230V 1050W + Display |
| Product line | 21 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішня ізоляція | FEP |
| Гарантійний термін | 20-річна повна гарантія на обслуговування |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Група продукції | Sets heating elements |
| Діаметр кабелю [мм] | 3.0 мм |
| Довжина мату [м] | 14.00 м |
| Дозволи | CE |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Floor heating |
| Зовнішня оболонка | PVDF |
| Зона покриття [м²] | 7.00 м² |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Комплект приладдя | DEVIreg™ Display Connect |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Міцність на розрив [N] | 120 N |
| Міцність при деформації [N] | 600 N |
| Назва виробу в досьє SCIP | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Номер досьє SCIP | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| Опис | DEVImat 150T 7m² 230V 1050W + Display |
| Опір кабелю [Ом] | 50.5000 Ом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c)7(c)-I |
| Потужність мату [Вт/м²] | 150 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 1050 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.0 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Тип холодного кінця | DTWB |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 0.5 м |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.984 Кілограм |
| Bага нетто | 3.634 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 22.739 Літр |
| EAN/UPC | 5703466253465 |