Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 Вт/м², 5.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

140F0473

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display
Product line21
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Група продукціїSets heating elements
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Довжина мату [м]10.00 м
ДозволиCE
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]5.00 м²
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Комплект приладдяDEVIreg™ Display Connect
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Назва виробу в досьє SCIPDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Напруга живлення [В] AC230 В
Номер досьє SCIP30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
ОписDEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display
Опір кабелю [Ом]70.7000 Ом
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(c)-I
Потужність мату [Вт/м²]150 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]750 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVImat™ 150T + DISPLAY
Тип холодного кінцяDTWB
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.839 Кілограм
Bага нетто2.489 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.739 Літр
EAN/UPC5703466253441