Нагрівальні мати, DEVIasphalt™ 300T, 300 Вт/м², 4.10 м², Напруга живлення [В] AC: 230
140F0662
Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 8.2
140F0662
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIasphalt 300T 4,1m² 0,5x8,2m 230V |
| Product line | 21 |
| Без свинцю | Так |
| Висота упаковки [мм] | 140 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішня ізоляція | FEP |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Гарантійний термін | 20-річна повна гарантія на обслуговування |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Глибина упаковки [мм] | 500 мм |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Двопровідниковий екран [мм²] | 1 |
| Діаметр кабелю [мм] | 7.0 мм |
| Довжина мату [м] | 8.20 м |
| Довжина холодного кінця [м] | 10.0 м |
| Дозволи | UkrTESTCE |
| Доступна EPD | Yes |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Asphalt ice and snow melting |
| Зовнішня оболонка | XPLO |
| Зона покриття [м²] | 4.10 м² |
| Кабель на котушці | Ні |
| Кількість провідників холодного кінця | 2 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 40101830 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Колір зовнішньої оболонки | Чорний |
| Компанія сертифікації | CEEACUkrTEST |
| Комплект приладдя | No |
| Матеріал фільтру | XPLE |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | >300 N |
| Міцність при деформації [N] | >1500 N |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Неробоча температура [°C] [макс.] | 85 °C |
| Опис | DEVIasphalt™ 300T 1208Вт 230В 0.5x8.2м |
| Опис продукту | DEVIasphalt™ 300T |
| Опір кабелю [Ом] | 43.8000 Ом |
| Потужність мату [Вт/м²] | 300 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 1210 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 60 °C |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 2.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура короткого періоду [°C] [макс.] | 240 °C |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | DEVIasphalt™ 300T |
| Тип холодного кінця | DTWK |
| Товщина [мм] | 7.00 мм |
| УФ-захист | Так |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 0.5 м |
| Ширина упаковки [мм] | 140 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.56 Кілограм |
| Bага нетто | 4.443 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 7.2 Літр |
| EAN/UPC | 5703466233207 |