Danfoss logo
DTIK_mat_L

Нагрівальні мати, DEVIasphalt™ 300T, 300 Вт/м², 1.70 м², Напруга живлення [В] AC: 400

140F0601

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 3.4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 1,7m� 0,5x3,4m 400V 30m
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]120 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]500 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Двопровідниковий екран [мм²]1
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина мату [м]3.40 м
Довжина холодного кінця [м]30.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняAsphalt ice and snow melting
Зовнішня оболонкаXPLO
Зона покриття [м²]1.70 м²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Матеріал фільтруXPLE
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>300 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC400 В
Неробоча температура [°C] [макс.]85 °C
ОписDEVIasphalt™ 300T, 525Вт, 400В, 0,5x3,4 м, SPECIAL
Опис продуктуDEVIasphalt™ 300T
Опір кабелю [Ом]306.2000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]300 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]520 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]2.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура короткого періоду [°C] [макс.]240 °C
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуDEVIasphalt™ 300T
Тип холодного кінцяDTWK
Товщина [мм]7.00 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]120 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.5 Кілограм
Bага нетто6.344 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.2 Літр
EAN/UPC5703466229057