Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

Термостат RX, Тип датчика: Датчик вологості, 10.2A@120В (1225Вт)

088L9000

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]10.2A@120В (1225Вт)
Висота [дюйм]1.73 дюйм
Висота [мм]44 мм
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [дюйм]2.84 дюйм
Глибина [мм]72 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Дозволиc CSA us
ЗастосуванняRoof frost protection
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КолірБілий
Компанія сертифікаціїC CSA US
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC [Мін.]120 В
ОписКонтролер RX1200 для звільнення даху й водостічних жолобів від льоду
Опис продуктуТермостат RX
Сертифікація CENo
Тип датчикаДатчик вологості
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктуRX controller
Частота [Гц]50/60
Ширина [дюйм]4.60 дюйм
Ширина [мм]116.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.567 Кілограм
Bага нетто0.567 Кілограм
Об'єм0.002 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Pепродуктивні проблеми