PX thermostat_088L3045

Терморегулятор DS8, 30A@277В

088L3045

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]30A@277В
Висота [дюйм]4.75 дюйм
Висота [мм]121 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [дюйм]2.75 дюйм
Глибина [мм]70 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Дозволиc CSA us
ЗастосуванняRoof frost protection
Захист від замерзання [°F]-40 °F
Клас захисту IP елементаNEMA 3R
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий
Компанія сертифікаціїC CSA US
Місце для батарейокНі
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]120 В
ОписКонтролер DS-8C для розтоплювання снігу
Опис продуктуТерморегулятор DS8
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CENo
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]185 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]-40 °F
Тип датчикаOutdoor
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктуRX controller
Ширина [дюйм]6.50 дюйм
Ширина [мм]165.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.333 Кілограм
Bага нетто1.32 Кілограм
Об'єм5.234 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Pепродуктивні проблеми