PX thermostat_ETO2-4550

Датчики PX

ETO2-4550

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNOW MELTING CONTROLLER
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
ЗастосуванняRoof frost protection
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписКонтролер для розтоплювання снігу
Опис продуктуДатчики PX
Сертифікація CENo
Тип датчикаOutdoor
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктуPX controller

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.62 Кілограм
Bага нетто0.62 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703502660257