PX thermostats_088L3041_small

Терморегулятор DS8, 30A@277В

088L3042

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]30A@277В
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
ЗастосуванняRoof frost protection
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
ОписDS-824, контролер датчика дощу/снігу
Опис продуктуТерморегулятор DS8
Сертифікація CENo
Тип датчикаOutdoor
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктуPX controller

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.242 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Об'єм5.244 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Pепродуктивні проблеми