Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Терморегулятори, Програмований терморегулятор LX, Тип датчика: Підлога

088L5140

Тип дисплея: Сенсорний екран

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]15 A
Висота [дюйм]5.10 дюйм
Висота [мм]130 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина [дюйм]0.80 дюйм
Глибина [мм]20 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
ЗастосуванняFloor heating
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КолірБілий
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]120 В
ОписТерморегулятор LX205T з підключенням до Wifi
Опис продуктуПрограмований терморегулятор LX
Сертифікація CENo
Тип датчикаПідлога
Тип дисплеяСенсорний екран
Тип продуктуТерморегулятор LX/TX
Ширина [дюйм]3.20 дюйм
Ширина [мм]82.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.242 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466240588