Терморегулятори, Непрограмований терморегулятор LX, Тип датчика: Повітря + Підлога
088L5137
41 °F, 104 °F, Тип дисплея: з підсвічуванням
088L5137
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LX205 Non programmable Thermostat |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 15 A |
| Висота [дюйм] | 5.10 дюйм |
| Висота [мм] | 130 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Гістерзіс (+/-) | 0.20 |
| Глибина [дюйм] | 0.80 дюйм |
| Глибина [мм] | 20 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Так |
| Дозволи | c CSA us |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Захист від замерзання [°F] | 41 °F |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| Клас захисту IP елемента | 21 |
| Класифікація UL | No |
| Колір | Білий |
| Компанія сертифікації | C CSA US |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж DIN | Ні |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 120 В |
| Обмежувач температури [°F] [макс.] | 104 °F |
| Обмежувач температури [°F] [мін.] | 41 °F |
| Опис | LX205, терморегулятор, який не програмується |
| Опис продукту | Непрограмований терморегулятор LX |
| Релейний перемикач | 1-полюсний |
| Сертифікація CE | No |
| Температура – підлога [°F] [макс.] | 104 °F |
| Температура – підлога [°F] [мін.] | 41 °F |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 104 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Тип датчика | Повітря + Підлога |
| Тип дисплея | з підсвічуванням |
| Тип індикатора | LED |
| Тип продукту | Терморегулятор LX/TX |
| Тип регулювання | ШІМ |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 12 @ 25 |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Ширина [дюйм] | 3.20 дюйм |
| Ширина [мм] | 82.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.4 Кілограм |
| Bага нетто | 0.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238721 |