Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Терморегулятори, Подовжувач навантаження LX, Тип датчика: Підлога

088L5135

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 шт.
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]15 A
Висота [дюйм]4.80 дюйм
Висота [мм]123 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Глибина [дюйм]1.00 дюйм
Глибина [мм]25 мм
Група продукціїТерморегулятори
ЗастосуванняFloor heating
Характеристики виробу
Значення
Індуктивне навантаження15 A
Клас захисту IP елемента40
Класифікація ULNo
КолірБілий
Місце для батарейокНі
ОписПодовжувач навантаження LX
Опис продуктуПодовжувач навантаження LX
Сертифікація CENo
Тип датчикаПідлога
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктуТерморегулятор LX/TX
У межах WEEEТак
Ширина [дюйм]3.00 дюйм
Ширина [мм]75.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.242 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466199329