Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

Терморегулятори, Програмований терморегулятор LX, Тип датчика: Повітря + Підлога

088L5130

145 °F, 145 °F, Тип дисплея: з підсвічуванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]15 A
Висота [дюйм]4.80 дюйм
Висота [мм]123 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантія [Рік]2
Гістерзіс (+/-)0.20
Глибина [дюйм]1.00 дюйм
Глибина [мм]25 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
Дозволиc CSA us
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Захист від замерзання [°F]41 °F
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
Клас захисту IP елемента21
Класифікація ULNo
КолірБілий
Компанія сертифікаціїC CSA US
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]120 В
Обмежувач температури [°F] [макс.]145 °F
Обмежувач температури [°F] [мін.]145 °F
ОписПрограмований терморегулятор LX
Опис продуктуПрограмований терморегулятор LX
Релейний перемикач1-полюсний
Сертифікація CENo
Температура – підлога [°F] [макс.]145 °F
Температура – підлога [°F] [мін.]145 °F
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]136 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]136 °F
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип індикатораLED
Тип продуктуТерморегулятор LX/TX
Тип регулюванняШІМ
Точка визначення датчика [Ом/°C]12 @ 25
Частота [Гц]60 Гц
Ширина [дюйм]3.00 дюйм
Ширина [мм]75.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.242 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466199305